CAD-Modellauswahl
102120.99006.000
Firma
TECHTORY Automation
Beschreibung
tc-1x2 - Zelle mit Tischplatte
Stückliste
102120.99006.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Artikelnummer
102120.99006.000
A
Länge
1218 mm
A1
nutzbare Länge
950 mm
B
Breite
2268 mm
B1
nutzbare Breite
2000 mm
C
Höhe
2052 mm
C1
Tischhöhe
950 mm
M
Gewicht
755 kg
PDF
Link zu PDF
Datenblatt öffnen
PDF2
Link zu PDF
Broschüre Automatisierungsbaukasten öffnen
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions