Choix du modèle CAO
102120.99006.000
Société / Etablissement
TECHTORY Automation
Description
tc-1x2 - Cellule avec plateau de table
Nomenclature
102120.99006.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Numéro d'article
102120.99006.000
A
Longueur
1218 mm
A1
longueur utile
950 mm
B
largeur
2268 mm
B1
largeur utile
2000 mm
C
hauteur
2052 mm
C1
hauteur de la table
950 mm
M
Poids
755 kg
PDF
Lien vers le PDF
Ouvrir la fiche technique
PDF2
Lien vers le PDF
Ouvrir la brochure « Système modulaire d'automatisation »
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions