Selección de modelo CAD
102120.99006.000
Empresa
TECHTORY Automation
Descripción
tc-1x2 - Célula con tablero
Lista de materiales
102120.99006.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Número de artículo
102120.99006.000
A
Longitud
1218 mm
A1
Longitud útil
950 mm
B
Anchura
2268 mm
B1
Anchura útil
2000 mm
C
Altura
2052 mm
C1
Altura de la mesa
950 mm
M
Peso
755 kg
PDF
Enlace al PDF
Abrir ficha técnica
PDF2
Enlace al PDF
Abrir folleto de sistema modular de automatización
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions