Selección de modelo CAD
102020.99004.000
Empresa
TECHTORY Automation
Descripción
fc-1x2.5 - Célula con placa base
Lista de materiales
102020.99004.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Número de artículo
102020.99004.000
A
Longitud
3222 mm
A1
Longitud útil
2800 mm
B
Anchura
1452 mm
B1
Anchura útil
1000 mm
C
Altura
2389 mm
M
Peso
1600 kg
PDF
Enlace al PDF
Abrir ficha técnica
PDF2
Enlace al PDF
Abrir folleto de sistema modular de automatización
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions