CAD-Modellauswahl
102020.99001.000
Firma
TECHTORY Automation
Beschreibung
fc-1x1 - Zelle mit Bodenplatte
Stückliste
102020.99001.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Artikelnummer
102020.99001.000
A
Länge
1422 mm
A1
nutzbare Länge
1000 mm
B
Breite
1452 mm
B1
nutzbare Breite
1000 mm
C
Höhe
2389 mm
M
Gewicht
800 kg
PDF
Link zu PDF
Datenblatt öffnen
PDF2
Link zu PDF
Broschüre Automatisierungsbaukasten öffnen
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions