Selección de modelo CAD
102020.99001.000
Empresa
TECHTORY Automation
Descripción
fc-1x1 - Célula con placa base
Lista de materiales
102020.99001.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Número de artículo
102020.99001.000
A
Longitud
1422 mm
A1
Longitud útil
1000 mm
B
Anchura
1452 mm
B1
Anchura útil
1000 mm
C
Altura
2389 mm
M
Peso
800 kg
PDF
Enlace al PDF
Abrir ficha técnica
PDF2
Enlace al PDF
Abrir folleto de sistema modular de automatización
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions