Choix du modèle CAO
102020.99008.000
Société / Etablissement
TECHTORY Automation
Description
fc-1.5x2.5 - Cellule avec plateau au sol
Nomenclature
102020.99008.000
PREVIEW
Preview
ARTNR
Numéro d'article
102020.99008.000
A
Longueur
3250 mm
A1
longueur utile
2800 mm
B
largeur
2102 mm
B1
largeur utile
1650 mm
C
hauteur
2389 mm
M
Poids
2159 kg
PDF
Lien vers le PDF
Ouvrir la fiche technique
PDF2
Lien vers le PDF
Ouvrir la brochure « Système modulaire d'automatisation »
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions